20-BSJ-UR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

20-BSJ-UR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Kulowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Kulowy dźwignik śrubowy, Upright Rotating, Standard, 20 ton Udźwig, 8:1 Przełożenie, Travel Nut Position A

$7191.28 szt.**
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 240.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala

Konfiguracja dźwignika

  • Poprawa prędkości, siły, cyklu pracy, przyspieszenia
  • Dłuższy cykl życia (niskie tarcie)
  • Wymaga mniejszej mocy silnika
  • Większa dokładność pozycjonowania

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: Inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 8:1
Średnica śruby 57 mm / 2,25 in
Skok gwintu śruby 13 mm / 0,50 in
Średnica śruby 47 mm / 1,85 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 16
Ciężar 89 kg / 195,20 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Nawęglone 4150
Materiał nakrętki Stal hartowana 1117/8620
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 177 929 N / 40 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0018 N·m / 0,0160 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 70,73 N·m / 626,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 5,60 kW / 7,50 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 755 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 76 527 N / 17 204 lbf
Tarowy moment oporowy 4,519 N·m / 40,000 in.-lb.
Moment obrotowy zatrzymania cofania 36,607 N·m / 27,000 ft.-lb.
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 2 769 mm/min / 109 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: